留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
锗(Ge)透镜非常适合用于中红外(MWIR)和远红外(LWIR)应用中,包括热成像、光谱或FLIR。此外,锗的努氏硬度为780,所以此透镜是恶劣环境下的理想之选。由于锗会发生热逸散现象,即透射率会随着温度的上升而下降,因此锗透镜必须在温度低于100°C下的环境中使用。此外,在设计用于重量敏感系统的产品时,应该将锗的高密度(5.33 g/cm3)考虑在内。
弯月透镜为凹凸透镜。此透镜具有一个外凸镜面和一个内凹镜面。如果向外的弧度大于向内的弧度,则透镜具有正焦距且用作为放大镜。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号