2.3"X2.3",1.3"焦距非球面菲涅耳透镜

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
产品编码 #32-589 6-10 工作日
×
- +
RMB 317.30
数量 1-10
RMB 317.30
数量 11+
RMB 273.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
33.02
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
涂层:
Uncoated
类型:
Fresnel Lens
波长范围 (nm):
400 - 1100
中心厚度 CT(英寸):
0.06
尺寸容差(英寸):
±0.05
尺寸(英寸):
2.3 x 2.3
尺寸 (mm):
58.42 x 58.42
有效直径(英寸):
2.0
有效焦距 EFL(英寸):
1.30
槽/英寸:
125.00
折射率 nd:
1.49
工作温度 (°C):
80 (Maximum)
厚度容差 (%):
±40
透射率 (%) :
85 (Typical)

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于聚焦应用的纤薄平透镜
  • 大尺寸提供最大采光效果
  • 非球面纹槽轮廓可更好地提升性能

菲涅尔透镜采用一系列的同心纹槽代替传统透镜的曲面,采用轻薄的塑料片注塑而成。纹槽用作单独折射表面,其横截面就像小型棱镜,可折射平行光线,使其具有近似相同的焦距。由于透镜很薄,所以因吸收而损失的光线量很少。菲涅尔透镜可兼顾效率和成像质量。高纹槽密度有助于改善成像质量,而低纹槽密度则可提升效率(符合聚光应用需求)。在无限共轭系统中,透镜的纹槽面应朝向较长的共轭.

菲涅尔透镜通常用于聚光应用,例如聚光镜系统或发射/检测设备设置。菲涅尔透镜也可用作放大镜或投影镜头,但是,由于畸变度高而不建议使用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号