TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凹透镜,12mm直径x-12mm焦距,VIS 0 镀膜,边缘涂黑

×
产品编码 #47-915-INK 10-15天
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 453.92
数量 1-9
RMB 453.92
数量 10+
RMB 407.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
-12.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
类型:
Double-Concave Lens
波长范围 (nm):
425 - 675
后焦距 BFL (mm):
-12.81
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
11.00
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
边缘厚度 ET (mm):
4.71
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
半径 R1=-R2 (mm):
-19.47
表面质量:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

双凹镜片(DCV)两面都为凹面,焦距为负,可用于缩小图象,发散光束等。所有尺寸都是毫米为单位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号