TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凹透镜 ,25mm直径 X -50mm焦距, NIR II镀膜,边缘涂黑

×
产品编码 #68-016-INK 10-15天
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 484.77
数量 1-9
RMB 484.77
数量 10+
RMB 436.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
-50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
NIR II (750-1550nm)
类型:
Double-Concave Lens
波长范围 (nm):
750 - 1550
后焦距 BFL (mm):
-50.82
中心厚度 CT (mm):
2.50
中心厚度容差 (mm):
±0.10
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
24.00
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
边缘厚度 ET (mm):
5.40
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1.00
半径 R1=-R2 (mm):
-52.10
表面质量:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

双凹镜片(DCV)两表面向内凹,焦距为负,可用于成像方面以及发散光束。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号