TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm直径 x 50mm焦距,镀紫外增透膜,紫外平凸柱面镜

×
产品编码 #68-177 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 819.26
数量 1+
RMB 819.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
数字孔径 NA:
0.13
涂层:
UV-AR (250-425nm)
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波长范围 (nm):
250 - 425
后焦距 BFL (mm):
48.63
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
涂层规格:
Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
边缘厚度 ET (mm):
1.13
焦距容差 (%):
±3
半径 R (mm):
22.93
表面质量:
40-20
楔形公差 (arcminutes) :
15.00
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 精密设计

我们的TECHSPEC®熔融石英 PCX 柱透镜是应用于UV 光束整形或恶劣环境或温差大环境的理想之选。聚光仅在一维位置,柱透镜通常用于线性传感器阵列,或在创建激光光源时使用。关于要求定制镀膜,请联系我们的销售部门

激光光学元件

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号