100μm 发射器,500μm 间距,慢轴准直器

Slow Axis Collimators

Slow Axis Collimators

×
产品编码 #88-404 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,621.78
数量 1-10
RMB 1,621.78
数量 11+
RMB 1,427.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
2.88
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
7.69
数字孔径 NA:
0.07
涂层:
BBAR (790-990nm)
类型:
Beam Shaper
波长范围 (nm):
790 - 990
后焦距 BFL (mm):
2.58
有效孔径 CA(mm):
11.0 x 1.4
涂层规格:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
发射器尺寸 (μm):
100.00
高度 (mm):
1.50
高度公差 (mm) :
0.05
长度 (mm):
12.00
长度容差 (mm):
±0.05
间距 (μm):
500.00
表面精度:
λ/4
透射率 (%) :
>99
宽度 (mm):
0.55
Width Tolerance (mm):
0.01
典型发散度 1/e2 (mrad):
40.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

由柱面透镜的单片阵列组成的慢轴准直器设计用于准直激光棒的个别发射器。 慢轴准直器能够在指定的光谱范围内提供高于99%的透射率,以确保高性能,并最小化光损失。 此外,慢轴准直器也能与快轴准直器配合使用,形成定制准直器组合,以满足应用程序的独特准直需求。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号