TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm直径 x 30mm焦距,镀近红外-I膜,柱面透镜

×
产品编码 #69-708 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,207.52
数量 1-5
RMB 1,207.52
数量 6+
RMB 965.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
10.00
有效焦距 EFL (mm):
30.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
3
数字孔径 NA:
0.17
涂层:
NIR I (600-1050nm)
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波长范围 (nm):
600 - 1050
后焦距 BFL (mm):
28.67
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
边缘厚度 ET (mm):
1.17
焦距容差 (%):
±3
半径 R1 (mm):
15.50
表面质量:
60-40
倾斜公差 (mm) :
±0.1 over H
典型应用:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
楔形公差 (arcminutes) :
15.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 宽带性能的N-BK7基底
  • OEM集成的成本效益
  • 有多个镀膜选项可供选择

TECHSPEC照明级 PCX 柱面透镜相似,但包括圆柱体的一部分而不是球形。这些透镜将光线聚焦在一个维度上,可以将光点转换成线条。TECHSPEC照明级 PCX 柱面透镜有圆形和矩形两个版本,还有多种涂层选项。柱面透镜非常适合机器视觉应用或制导系统中的线投影。

注意: 对于负焦距柱面透镜,请参见我们的TECHSPEC®照明级 PCV 柱面透镜

Laser Optics

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号