12mm,0.91mm焦距,快轴准直器

Fast Axis Collimators

×
产品编码 #87-352 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,674.66
数量 1-10
RMB 1,674.66
数量 11+
RMB 1,471.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
0.91
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
0.63
数字孔径 NA:
0.80
涂层:
BBAR (790-990nm)
类型:
Beam Shaping Lens
波长范围 (nm):
790 - 990
后焦距 BFL (mm):
0.09
有效孔径 CA(mm):
11.0 x 1.4
涂层规格:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
高度 (mm):
1.50
高度公差 (mm) :
±0.05
长度 (mm):
12.00
长度容差 (mm):
±0.05
Power Distribution (%):
within ±0.7: >85
表面精度:
λ/4
透射率 (%) :
>99
宽度 (mm):
1.50
Width Tolerance (mm):
±0.01

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有非球面柱面透镜设计以提供快速轴准直
  • 备有标准的790 – 990nm AR镀膜
  • 非常适用于激光二极管准直
  • 另有 慢轴准直器 可供选择

快轴准直器为紧凑、高性能的非球面柱面透镜,其设计旨在为光束整形和激光二极管准直应用提供支持。其非球面柱面的设计和高数值孔径使它能够在维持高光束质量的同时为一整个激光二极管的输出提供统一光学准直。快速轴准直器能够在指定的光谱范围内提供高于99%的透射率,并具有一广泛系列的焦距可供选择。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号