TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm Dia x 12.5mm FL MgF2 镀膜,柱面镜

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
产品编码 #86-035 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,508.75
数量 1-5
RMB 5,508.75
数量 6+
RMB 4,407.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
12.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
涂层:
MgF2 (400-700nm)
类型:
Acylinder Lens
波长范围 (nm):
400 - 700
后焦距 BFL (mm):
9.2
中心厚度 CT (mm):
5.50
中心厚度容差 (mm):
±0.1
有效孔径 (%):
90.00
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
边缘厚度 ET (mm):
3.0
焦距指定波长 (nm):
587.6
表面精度,RMS (μm) :
1.0
表面质量:
60-40

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供衍射极限的设计
  • 适用于构建单色光源的较小轮廓厚度
  • 将光聚焦在同一个维度上

TECHSPEC® 非球面柱面透镜与非球面透镜的相似之处,在于它们都能够在同一个维度上提供衍射极限的聚焦性能。TECHSPEC® 非球面柱面透镜通过在聚焦轴上降低球差,是构建较小轮廓厚度的理想选择。相较于标准的柱面透镜,TECHSPEC® 非球面柱面透镜也能大幅降低单色光源的光束尺寸,从而提供清晰、较小的轮廓厚度。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号