TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm直径 x 25mm焦距,消色差柱面镜

×
产品编码 #68-160 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,635.39
数量 1+
RMB 2,635.39
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
25.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
MgF2 (400-700nm)
类型:
Cylinder Lens, Achromatic
波长范围 (nm):
400 - 700
后焦距 BFL (mm):
18.23
中心厚度容差 (mm):
±0.2
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦距容差 (%):
±3
半径 R1 (mm):
10.55
半径 R2 (mm):
-10.55
半径 R3 (mm):
-200.14
表面质量:
40-20
中心厚度 CT 1 (mm):
7.0
中心厚度 CT 2 (mm):
2.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 将光聚焦在同一个维度上
  • 设计可最大程度减少球差和色差
  • 适于构建宽带线光源

我们的TECHSPEC® 消色差柱面透镜的设计和功能与标准柱面透镜相似,但该产品还具备额外的优势,即能够减少影像平面的球差和色差。当用于单色光源时(例如激光二极管),消色差柱面透镜可形成比原来尺寸小50-90%的斑点(取决于所采用的透镜数值孔径)。当用于宽带光源时,透镜会最大程度减少色差,并产生较少色散的集中线条或清晰的不规则形状影像。

正柱面透镜非常适合用于只需在一个维度上放大的应用。球面透镜能够以对称的方式聚焦入射光线,柱面透镜则只能在同一个维度上达到相同的功能。一般应用包括使用激光二极管产生线条、将发散光束聚焦到线性检测器阵列,或使用柱面透镜对准直和环化激光二极管的输出。

消色差柱面透镜是一种由正低折射率(冕牌)和负高折射率(火石)胶合而成的双合透镜。这两种材料专门设计以一起使用,从而减少球差和色差。双合设计所提供的额外设计自由,也进一步优化了性能。因此,相较于相等直径和焦距的单片透镜,消色差透镜具显著优势。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号