2.0mm直径,红宝石半球透镜

×
产品编码 #49-559 6-10 工作日
×
- +
RMB 233.57
数量 1-10
RMB 233.57
数量 11+
RMB 185.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
2.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
涂层:
Uncoated
类型:
Half-Ball Lens
折射率 nd:
1.77
融化温度 (°C):
2053.00
半径 R (mm):
1.00
比重 (g/cm3):
3.98
球度 (μm):
0.64
厚度 (mm):
1.00
耐压抗度 (psi):
300,000
直径容差 (μm):
±2.54

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

兰宝石和红宝石半球镜头的后截距特别短,另一个面为平面,装配方便,兰宝石的折射率高,透光性好,带宽宽。红宝石半球透镜可用于物理应用。化学性能稳定,能适应各种复杂的环境、高温、高熔点场合等。典型应用在光纤通讯、内窥镜、显微镜、光学拾波器设备、以及激光测量系统等。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号