TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径10mm, N-BK7球透镜

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
产品编码 #32-748 6-10 工作日
×
- +
RMB 453.92
数量 1-10
RMB 453.92
数量 11+
RMB 387.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
10.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
类型:
Ball Lens
波长范围 (nm):
350 - 2200
折射率 nd:
1.517
球度 (μm):
0.625
直径容差 (μm):
±5.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 提供光纤耦合球形和准直透镜
  • 非球面透镜的理想预加工材料
  • 有不同尺寸可供选择
  • 另有TECHSPEC N-BK7半球透镜

TECHSPEC N-BK7球透镜是玻璃球面且适合光纤光学领域应用, 球透镜是将光聚焦到光纤或光纤耦合的理想选择。请注意: 球面度是球透镜与完美球体的偏差。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号