TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

4.0mm直径,S-LAH79 半球透镜

×
产品编码 #90-859 6-10 工作日
×
- +
RMB 899.03
数量 1-10
RMB 899.03
数量 11+
RMB 705.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
4.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
类型:
Half-Ball Lens
波长范围 (nm):
400 - 2400
半径 R (mm):
2.00
半径容差(μm):
+0/-1.5
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.05

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

与我们的 LaSFN9 球透镜相比,TECHSPEC® 高折射率半球透镜具有更高的折射率,并提供较短的后焦距,可简化光纤耦合。本系列透镜提供多种直径选项,全部采用 S-LAH79 (Ohara) 基片。TECHSPEC® 高折射率半球透镜简化了系统集成,可用于各种应用,如内窥镜检查和条形码扫描.立即联系我们 以咨询定制选项.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号