TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

3.0mm直径,熔融石英半球透镜

×
产品编码 #67-395 6-10 工作日
×
- +
RMB 445.11
数量 1-10
RMB 445.11
数量 11+
RMB 352.56
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
3.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Uncoated
类型:
Half-Ball Lens
波长范围 (nm):
200 - 2200
折射率 nd:
1.458
半径 R (mm):
1.50
半径容差(μm):
±2.5
球度 (μm):
0.625
厚度公差 (μm) :
±35
直径容差 (μm):
±2.5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 可选择球透镜或半球镜

熔融石英在200nm到2.2μm之间有着较高的透射率,且热膨胀系数低,使其成为紫外线、可见光和近红外光谱应用中要求最严格的球透镜之理想选择。 球透镜通常用于提高光纤、发射器及检测器之间的信号耦合,以及在内镜及条码扫描应用程序中的物镜。 半球透镜可简化整合整个系统。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号