硒化锌非球面透镜,不镀膜,50.8mm直径x50.8mm焦距

×
产品编码 #62-963 6-10 工作日
×
- +
RMB 12,313.16
数量 1+
RMB 12,313.16
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
50.80 @ 10600nm
数字孔径 NA:
0.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Aspheric Design Wavelength (nm):
10600
涂层:
Uncoated
中心偏(弧分):
≤3
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
45.72
边缘厚度 ET (mm):
3.10
中心厚度 CT (mm):
8.30 ±0.20
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
600 - 18000
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

产品系列说明

  • 硒化锌材质
  • 几近衍射极限

本品的聚焦性能几乎可达到衍射极限级别,适合用于调焦CO2激光器输出,提供未镀膜版,在8μm到12μm广谱范围都有着较好的性能。

如果需要订制尺寸或结构,请与我们应用工程部门联系。

可索取详细数据。

注释:因硒化锌是有毒材料,故而要小心处理和使用,最好是戴橡胶或是塑料手套来避免危险。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号