TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 25mm焦距,镀3-5μm增透膜,硅基底,消色差透镜

×
产品编码 #89-617 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 6,152.17
数量 1-5
RMB 6,152.17
数量 6+
RMB 4,921.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
数字孔径 NA:
0.50
后焦距 BFL (mm):
22.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
涂层:
BBAR (3000-5000nm)
涂层规格:
Ravg <3% @ 3 - 5μm
表面精度,P-V (μm) :
<0.3
中心偏(弧分):
≤10
Centering, ETD (μm):
<21.8
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
22.5
边缘厚度 ET (mm):
2.44
中心厚度 CT (mm):
3.80 ±0.10
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
倒角:
Protective bevel as needed
边缘:
Diamond Turned
半径 R2 (mm):
43.582
Shape of Back Surface:
Concave
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 性能达到衍射极限
  • 具有低密度及低色散
  • 是重量敏感型红外应用的最佳选择
  • 提供 BBAR (1650-3000nm) 或中波红外 (3000-5000nm) 增透镀膜

TECHSPEC® 硅非球面透镜是适合 BBAR 和 中波红外(MWIR)应用的高性能、轻巧型解决方案,也是成本高昂的硒化锌(ZnSe)透镜和易碎的锗透镜的理想替代品。这些透镜具有适用于 BBAR(1650-3000 纳米)或中波红外(3000-5000 纳米)光谱范围的高效宽带 增透镀膜。TECHSPEC® 硅非球面透镜具有抵御不良环境(包括温度和压力波动)影响所需的卓越机械和热属性。由于硅是一种低密度材料,因此这些透镜也非常适合各种对重量敏感的系统,例如许多国防领域中的应用系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号