LightPath 355230 | 6.33mm Dia., 0.55 NA, BBAR (1050-1600nm), 模压非球面透镜

查看更多 Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
产品编码 #87-155 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 749.19
数量 1-10
RMB 749.19
数量 11+
RMB 661.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
6.33 ±0.020
有效焦距 EFL (mm):
4.51 @ 780nm
数字孔径 NA:
0.55
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
780
涂层:
BBAR (1050-1600nm)
涂层规格:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
5.07
边缘厚度 ET (mm):
1.67
中心厚度 CT (mm):
2.71 ±0.05
有效焦距/有效孔径直径比:
0.91
倒角:
Protective bevel as needed
兼容的激光窗口:
Thickness: 0.25 (t) (mm)
Material: BK7
窗口与透镜之间的距离 (D) (mm):
2.834
Lightpath Lens Code:
355230
工作温度 (°C):
≤200
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
1050 - 1600
典型应用:
Collimate or Focus Laser Light
工作距离 (mm):
3.08
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 消除球差
  • 有多个镀膜选项可供选择
  • 各种数值孔径可供选择

LightPath® 模压非球面透镜能够消除球差和改善各种激光应用的聚焦和准直的准确度。低数值孔径的精密模造非球面透镜设计用于保持光束的形状,而高数值孔径的精密模造非球面透镜则可收集所有可用光源,以保持长距离下的光束功率。LightPath® 模压非球面透镜是一系列广泛应用的理想选择,包括瞄准系统、条形码扫描器、激光二极管到光纤耦合、光学数据存储或生物医学激光。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号