TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia. x 25mm EFL 精密非球面消色差透镜

×
产品编码 #85-302 有现货
×
- +
RMB 10,356.45
数量 1-5
RMB 10,356.45
数量 6+
RMB 9,325.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
25.00
后焦距 BFL (mm):
16.40
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
22.5
中心偏(弧分):
≤3
中心厚度 CT (mm):
25.00
中心厚度 CT 1 (mm):
17.00
中心厚度 CT 2 (mm):
8.0
边缘厚度 ET (mm):
16.92
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
20-10
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
450 - 700
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
0.8λ

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 全玻璃色差校正非球面
  • 是成像和生物科学应用的理想选择
  • MgF2 镀膜

TECHSPEC®精密非球面消色差透镜采用全玻璃设计,该消色差产品的横向色差仅为10μm。这些消色差透镜在整个可见光谱内提供衍射极限的性能,并具有高数值孔径,可提高光通量和形成较小的斑点。TECHSPEC®精密非球面消色差透镜是荧光显微镜、低信噪比成像应用和多个激光生物技术应用的理想选择。

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号