TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 50mm焦距,镀可见光膜,塑料非球面镜片

TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

×
产品编码 #66-018 Clearance 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 564.10
数量 1-24
RMB 564.10
数量 25+
RMB 308.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.25
后焦距 BFL (mm):
47.41
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
涂层:
BBAR (425-675nm)
涂层规格:
Ravg <0.7% @ 425 - 675nm
中心偏(弧分):
<5 (by design)
表面质量:
80-50
有效孔径 CA(mm):
21.5
边缘厚度 ET (mm):
1.20
中心厚度 CT (mm):
4.20 ±0.20
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
倒角:
Protective bevel as needed
工作温度 (°C):
-30 to 70
半径 R2 (mm):
412
Shape of Back Surface:
Convex
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可提供完整的技术数据
  • 采用标准25mm直径版本,以方便系统装配
  • 大数值孔径设计,集光能力强

TECHSPEC®塑胶非球面镜片重量轻,可代替玻璃材料的球面镜或非球面镜。采用标准25mm直径尺寸,性能卓越,物有所值。Zeonex E48R材料不易起雾,自发荧光效应低,可镀膜,因此非常适合研究开发应用。如果需要改变设计或定制膜层,请与我们销售部门联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号