红外非球面透镜,0.56数值孔径,5.95mm焦距,镀3.0-5.0μm增透膜

查看更多 Lightpath®
×
产品编码 #87-178 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,613.74
数量 1-10
RMB 3,613.74
数量 11+
RMB 3,190.67
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
8.00 ±0.015
有效焦距 EFL (mm):
5.95 @ 4100nm
数字孔径 NA:
0.56
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4100
涂层:
BBAR (3000-5000nm)
涂层规格:
Ravg <1.0% @ 3 - 5μm
表面质量:
80-50
有效孔径 CA(mm):
7.60
边缘厚度 ET (mm):
1.65
中心厚度 CT (mm):
2.50
有效焦距/有效孔径直径比:
0.89
倒角:
Protective bevel as needed
密度 (g/cm3):
4.68
10μm时的折射率nd :
2.6023
14μm时的折射率nd :
2.5843
4μm 时的折射率 nd:
2.6210
5μm 时的折射率 nd:
2.6173
Lightpath Lens Code:
390028
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
转变温度 (°C):
285.00
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
3000 - 5000
工作距离 (mm):
5.00
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 波长范围1.8 - 12μm
  • 可选各种膜层
  • 封装与未封装版可选

LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜采用低成本模塑设计,与镀锗基片非球面透镜相比具有多项重要优点。这些非球面透镜的 dn/dT 和 CTE 显著低于镀锗非球面透镜,在温度发生变化时,焦距的变化更小。这些透镜的工作温度比镀锗非球面透镜更高(镀锗非球面透镜在 100°C 时透射率将有 20 – 30% 的损失),可用于包括 QCL 激光器的准直器在内的应用,也可以用作热成像装配件内的组件。

系列镜片可选各种膜层。如有订制需要,如订制膜层,订制设计,或在非球面表面加衍射性能,请与我们销售部门联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号