0.2 NA 13mm FL 600-1050nm 镀膜,激光工具非球面透镜

查看更多 Lightpath®
×
产品编码 #83-686 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 572.91
数量 1-10
RMB 572.91
数量 11+
RMB 506.81
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
6.33 ±0.015
有效焦距 EFL (mm):
13.00 @ 633nm
数字孔径 NA:
0.20
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
633
涂层:
BBAR (600-1050nm)
涂层规格:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
5.20
边缘厚度 ET (mm):
1.71
中心厚度 CT (mm):
2.38 ±0.05
有效焦距/有效孔径直径比:
2.5
倒角:
Protective bevel as needed
Lightpath Lens Code:
354057
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
600 - 1050
工作距离 (mm):
11.600
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 紧凑的模造非球面透镜设计
  • 相对于双合和三合透镜性能大幅提高
  • 适于激光工具和测量系统

这些激光工具模造非球面透镜的设计可满足利用激光二极管的多种工具和测量系统的需求,包括水平激光仪、投影仪、扫描仪、追踪器和枪械瞄准器。利用单个非球面透镜,而无需采用多透镜系统,从而允许设计更加紧凑和牢固。每个非球面透镜都提供无涂层或高性能增透涂层版本,可在 400 – 600nm、600 - 1050nm 或 1050 - 1600nm 波长范围内实现最佳的透射效果。每个激光工具模造非球面透镜的增透涂层版本可在整个设计波长范围内实现 <0.4% 的平均反射。

Laser Optics

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号