TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

ASPHERE LASER FS 15X12.5MM 1064NM

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

×
产品编码 #33-017 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 4,318.86
数量 1-5
RMB 4,318.86
数量 6+
RMB 3,455.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
12.50 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.60
后焦距 BFL (mm):
6.33
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
1064
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
涂层:
Laser V-Coat (1064nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 1064nm
中心偏(弧分):
≤5
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
13.5
边缘厚度 ET (mm):
2.47
中心厚度 CT (mm):
9.00 ±0.1
有效焦距/有效孔径直径比:
0.83
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Aspheric Lens
Conjugate Distance:
Infinite
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
功率(照准仪):
80.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 专为 Nd:YAG 激光波长设计和镀膜
  • 激光损伤阈值高
  • 热膨胀系数低

   

TECHSPEC® 激光线镀膜非球面透镜经过精心设计,可在高功率Nd:YAG激光应用中发挥最大性能。非球面设计可使球面像差减到最小,以减少激光光斑大小并在单位面积上保持高功率。经优化后,TECHSPEC激光线镀膜非球面透镜适用于热门的Nd:YAG激光波长并具有高损伤阈值,UV级熔融石英基片可有效抵抗热膨胀。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号