梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.23毫米,镀近红

×
产品编码 #64-550 6-10 工作日
×
- +
RMB 603.76
数量 1-10
RMB 603.76
数量 11+
RMB 528.84
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
1.80 +0.00/-0.01
有效焦距 EFL (mm):
1.75
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions
有效焦距/有效孔径直径比:
0.97
数字孔径 NA:
0.51
涂层:
BBAR (1310-1550nm)
类型:
Gradient Index Lens
有效孔径 (%):
90.00
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 1310 - 1550nm ±30nm
梯度常数 (mm-1):
0.358
折射率nd - 透镜中心 :
1.616
长度 (mm):
4.01
间距:
0.23
表面质量:
40-20
工作距离 (mm):
0.23
工作距离容差 (mm):
±0.01
长度容差 (%):
±5

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 特别适合光纤耦合和激光二极管应用
  • 性能可与单片非球面镜片媲美
  • 多个尺寸与波长选项

梯度折射率透镜(GRIN)的特点就是通过改变材料的折射率来聚焦。本品没有复杂的几何形状(比如非球面面型就很复杂),也不需要进行特别的设计,不用确定工作距离,在光学系统中使用非常方便。

这种梯度折射率透镜的数值孔径是0.55,有两种工作距离可选,0mm工作距离版本适合于光纤和激光管的光束准直,因为这种镜片可定位并直接粘接在发射源上。也可用于聚焦,也可以应用在一些镜片不能直接固定在发射源的场合,本系列所有产品可选小工作距离。每种版本的可选未镀膜版(大约12%的反射损耗),或镀有宽带增透膜的版本,镀膜版的再设计波长处平均反射率<0.5%。

Laser Optics

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号