TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 40mm焦距,镀3-5μm膜,锗基底,复合非球面透镜

×
产品编码 #68-264 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 8,540.77
数量 1-5
RMB 8,540.77
数量 6+
RMB 6,832.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
40.00 @ 4000nm
数字孔径 NA:
0.31
后焦距 BFL (mm):
38.32
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
涂层:
BBAR (3000-5000nm)
涂层规格:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
表面精度,P-V (μm) :
0.3
中心偏(弧分):
≤5
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
24.0
边缘厚度 ET (mm):
1.35
中心厚度 CT (mm):
2.10 ±0.10
有效焦距/有效孔径直径比:
1.61
倒角:
Protective bevel as needed
边缘:
Diamond Turned
半径 R2 (mm):
52
Shape of Back Surface:
Concave
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 3-5μm可校正颜色
  • 接近衍射极限的聚焦性能
  • 可提供完整的设计数据
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

我们的TECHSPEC®锗IR混合非球面透镜可在3-5μm区域内的任何波长提供衍射极限的聚焦性能,并在整个3-5微米光谱范围内提供接近衍射极限的性能。这些透镜非常适合于集成到成像应用、FTIR光谱仪或使用宽带光源的任何中波IR应用。

每个混合非球面透镜都有镀膜,可提供大于95%的透射率,使其可以高效的运用在昂贵的红外照明中。但是,透射率将受非球面面形固有的衍射效率所限,即在设计光谱带的极端提供较低的整体透射率。有关定制设计或镀膜选项的详细信息,请联系我们的销售部门

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号