1310nm 准直, 0.16 NA 带FC接头光纤准直器

查看更多 Lightpath®
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies
×
产品编码 #47-226 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,586.52
数量 1-10
RMB 1,586.52
数量 11+
RMB 1,397.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
15.29 @ 780nm
数字孔径 NA:
0.16
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
BBAR (1050-1600nm)
涂层规格:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
5.00
有效焦距/有效孔径直径比:
3.13
倒角:
Protective bevel as needed
连接器:
FC/PC
构造 :
304L Stainless Steel Housing
防护罩直径 (mm):
11.00
防护罩长度 (mm):
20.2
Lightpath Lens Code:
354260
支架:
M11 x 0.5
类型:
Fiber Collimator
波长范围 (nm):
1050 - 1600
Conjugate Distance:
Infinite
Lens Included:
校正波长 (nm):
1310

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 便于集成
  • 提供适用于 FC/PC、 FC/APC 和 SMA 连接的型号
  • 四种波长范围涵盖350-1600nm

LightPath® 光纤准直镜用于将出光纤的准直/聚焦到所需的光束直径或光斑尺寸。镜头达到衍射极限,因此可将光斑直径降低到几微米,此镜头镀有增透膜以降低后反射,LightPath® 光纤准直镜和聚焦组件可成对使用,以耦合光学设备的输入光和输出光。通过工厂设置和测试的镜头的对准保证了准直镜长期使用的最佳性能。本产品可与光纤耦合激光二极管、光纤插座等配合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号