LightPath 357765 | 模压非球面透镜,6.33mm Dia., 0.61 NA, BBAR (350-600nm)

查看更多 Lightpath®
×
产品编码 #83-681 6-10 工作日
×
- +
RMB 837.33
数量 1-10
RMB 837.33
数量 11+
RMB 735.97
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
6.33 ±0.015
有效焦距 EFL (mm):
4.00 @ 488nm
数字孔径 NA:
0.61
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
488
涂层:
BBAR (350-600nm)
涂层规格:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
表面质量:
20-10
有效孔径 CA(mm):
4.80
边缘厚度 ET (mm):
1.57
中心厚度 CT (mm):
2.92 ±0.05
有效焦距/有效孔径直径比:
0.82
倒角:
Protective bevel as needed
Lightpath Lens Code:
357765
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
350 - 600
工作距离 (mm):
2.37
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 为 405nm 和 488nm 激光二极管优化设计
  • 适于生物医学仪器和数据储存应用
  • 采用模压衍射非球面设计

我们的蓝色激光准直非球面透镜旨在简化生物医学仪器激光系统的设计和制造,可用于流量和成像血细胞计数器、荧光检测和大容量数据储存系统。这些非球面透镜的设计和制造可满足上述高性能应用的严格光学标准。每个非球面透镜镀有在波长是350nm-500nm时有很好透过率的增透膜。

Laser Optics

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号