18.5mm直径 x 12mm焦距,非球面透镜

×
产品编码 #84-882 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 405.44
数量 1-10
RMB 405.44
数量 11+
RMB 361.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
18.50 +0.00/-0.15
有效焦距 EFL (mm):
12.00
数字孔径 NA:
0.77
后焦距 BFL (mm):
8.7
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±7
涂层:
Uncoated
中心偏(弧分):
≤30
表面质量:
80-50 (typical)
有效孔径 CA(mm):
17.5
边缘厚度 ET (mm):
1.5
中心厚度 CT (mm):
8.00 +0.5/-0.1
有效焦距/有效孔径直径比:
0.6
倒角:
Protective bevel as needed
非球面直径 (mm):
18.5
半径 R2 (mm):
11.3
Shape of Back Surface:
Convex
类型:
Condenser Lens
波长范围 (nm):
350 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 模压照明透镜
  • 采用非球面或球面设计
  • 高数值孔径

聚光透镜是一款适用于照明应用的模压透镜。聚光透镜孔径大,焦距短,常用于发射-探测应用,投影应用或聚光照明应用,如Koehler照明。 非球面聚光透镜的非球面表面采用模压,反面进行研磨和抛光,提供卓越的性能。平凸(PCX)聚光透镜的两个表面均采用模压,物超所值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号