20mm Dia. x 20mm EFL Arton 塑料非球面透镜

×
产品编码 #90-208 6-10 工作日
×
- +
RMB 440.70
数量 1-10
RMB 440.70
数量 11+
RMB 361.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
20.00
有效焦距 EFL (mm):
20.00 ±0.2
数字孔径 NA:
0.40
后焦距 BFL (mm):
17.28
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
涂层:
Uncoated
有效孔径 CA(mm):
16.00
边缘厚度 ET (mm):
4.8
有效焦距/有效孔径直径比:
1.25
倒角:
Protective bevel as needed
法兰距离 (mm):
17.28
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
400 - 1100
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在恶劣环境下提供超卓的耐用性
  • 高耐热性
  • 低吸水性

Arton®塑料非球面透镜是PMMA或聚碳酸酯塑料非球面透镜的理想替代品,是重量敏感和恶劣环境应用的理想选择。典型的塑料基片在较热和潮湿环境中的性能会呈现下降。Arton®是一种聚烯烃热塑性塑料基片,可保持塑料的高透明度和低双折射特性,增加耐热性并降低吸水性。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号