TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS ACH 15 X 25 VIS-NIR INK

×
产品编码 #49-334-INK 10-15天
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 987.17
数量 1-5
RMB 987.17
数量 6+
RMB 788.85
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
15.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
25.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
20.98
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
14.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
8.03 ±0.20
中心厚度 CT 1 (mm):
6.27 ±0.10
中心厚度 CT 2 (mm):
1.76 ±0.10
半径 R1 (mm):
17.97
半径 R2 (mm):
-11.20
半径 R3 (mm):
-85.31
边缘厚度 ET (mm):
6.06
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
1.67
数字孔径 NA:
0.30
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 1000

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计入射角度为0度
  • 在880nm 时每个表面的反射率都小于0.25%
  • 另有MgF2以及VIS 0° 镀膜版本可供选择

消色差镜片由两个单片镜片组成,用胶水将两片粘合在一起形成消色差镜片。本品采用电脑优化设计校正了轴上球差和色差。可选镀MgF2VIS 0° 镀膜版本可供选择。所有尺寸都是以毫米做单位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号