TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS ACH 10 X 30 VIS 0 INK

×
产品编码 #63-708-INK 10-15天
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 740.38
数量 1-5
RMB 740.38
数量 6+
RMB 592.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
10.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
30.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
27.47
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
9.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
5.50 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
3.50 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
2.00 ±0.05
半径 R1 (mm):
18.58
半径 R2 (mm):
-13.17
半径 R3 (mm):
-37.11
边缘厚度 ET (mm):
4.48
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
3.00
数字孔径 NA:
0.17
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计入射角度为0度
  • 在 425 - 675nm 波段每个面的反射率小于0.4%
  • 边缘涂黑(INK)消色差透镜也可用于消除成像和光电系统中的杂散光
  • 另有MgF2以及VIS-NIR 镀膜版本可供选择

消色差镜片由两个单片镜片组成,用胶水将两片粘合在一起形成消色差镜片。本品采用电脑优化设计校正了轴上球差和色差。可选镀MgF2膜层。所有尺寸单位为mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号