理想的宽带设计和应用,在193~1000nm 的波长范围内,紫外到近红外(UV-to- NIR)校正了空气间隔的三片镜组件能保证一致的焦距(参见下面轴向色差信息)。一流的氟化钙和熔融石英生产工艺,这些无限结构组件非常适合成像系统在宽光谱中的应用。在荧光研究中有典型的应用,荧光研究中所发出的光是可见光或是近红外光,或者应用在双通系统中,在这个系统中,用相同的镜头来照明激发材料来收集它所发出的光。镜片元件没有镀膜并安装在直径为30mm的铝质镜筒内。也可选用镀有增透膜的镜片元件,但订单少的情况下需要提前申请。
相关信息可供索取,也可联系我们的应用工程师获得更多的信息。
Effective Focal Length EFL | 193 - 400nm | 400 - 1000nm | 193 - 1000nm | |||
Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | |
36mm | 1.8mm | 240μm | 0.4mm | 214μm | 2.2mm | 268μm |
45mm | 1.1mm | 88μm | 0.3mm | 69μm | 1.3mm | 95μm |
90mm | 2.0mm | 64μm | 0.6mm | 38μm | 2.5mm | 69μm |
135mm | 1.6mm | 49μm | 0.6mm | 31μm | 2.1mm | 51μm |
180mm | 1.4mm | 46μm | 0.6mm | 28μm | 1.9mm | 45μm |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号