TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12mm 直径 x 60mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜

×
产品编码 #45-798 6-10 工作日
×
- +
RMB 951.91
数量 1-5
RMB 951.91
数量 6+
RMB 762.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
60.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
56.67
焦距指定波长 (nm):
880.00
有效孔径 CA(mm):
11.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
5.50 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
3.00 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
2.50 ±0.05
半径 R1 (mm):
33.92
半径 R2 (mm):
-33.81
半径 R3 (mm):
-419.99
边缘厚度 ET (mm):
4.92
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
5.00
数字孔径 NA:
0.10
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
750 - 1550

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专门为近红外波长是(750-1100nm)而设计来增加分辨率和减小斑点尺寸
  • 为外径是2um的单色光源减少球差
  • 宽带增透镀膜在 750-1550nm 之间反射率 <1%

TECHSPEC® 近红外 (NIR) 消色差透镜经过精心设计,可针对介于 750 到 1100nm 之间的多色光提供可能最小的光斑尺寸。 例如在使用多色光时,通过使用我们的近红外双合透镜代替为可见光设计的标准双合透镜,RMS光斑直径可以从43μm减小到22.5μm。在聚焦单色源时,光斑尺寸会更小。近红外双合透镜还能减少球差,在与波长不超过2μm的单色源一起使用时具有优越的性能。这些双合透镜的典型应用包括:近红外成像镜头、近红外激光聚焦和扩展、光纤和近红外LED聚焦/准直。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号