TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

负消色差胶合透镜,25mm直径x-40mm焦距,MgF2镀膜

×
产品编码 #62-476 6-10 工作日
×
- +
RMB 951.91
数量 1-5
RMB 951.91
数量 6+
RMB 762.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
-40.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
-44.40
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
24.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
8.50 ±0.20
中心厚度 CT 1 (mm):
3.00 ±0.10
中心厚度 CT 2 (mm):
5.50 ±0.10
半径 R1 (mm):
-27.82
半径 R2 (mm):
19.65
半径 R3 (mm):
201.68
边缘厚度 ET (mm):
11.69
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
1.6
数字孔径 NA:
0.31
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Negative Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® MgF2 镀膜负消色差透镜由两个粘合在一起的光学元件组成。负双合透镜可校正颜色和轴上像差。 TECHSPEC MgF2 镀膜负消色差透镜主要用作巴洛透镜来延长焦距。这些透镜通常与正消色差反射镜系统和成像镜头搭配使用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号