TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6.25mm直径 x 17.5mm焦距,镀氟化镁,双胶合消色差透镜

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #49-925 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 555.28
数量 1-5
RMB 555.28
数量 6+
RMB 445.11
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
6.25 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
17.50
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
15.46
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
5.625
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.75 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
2.75 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
1.00 ±0.05
半径 R1 (mm):
11.13
半径 R2 (mm):
-9.22
半径 R3 (mm):
-38.49
边缘厚度 ET (mm):
3.18
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
2.8
数字孔径 NA:
0.18
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计入射角度为0度
  • 在 400 - 700nm 波段每个面的反射率小于1.75%
  • 另有VIS 0°以及VIS-NIR 镀膜版本可供选择

消色差镜片由两个单片镜片通过胶合而成,本品使用电脑优化减少了轴上球差和色差,可选单层MgF2膜层或宽带增透膜,也可选NIR(近红外)消色差双胶合镜片和边缘涂黑版本。所有尺寸单位为mm。

消色差镜片在复色(白光)成像的性能比单透镜性能提高了许多。本品由两片材料不同的镜片胶合在一起(按字面意思理解就是“没有色差的镜片“),校正了玻璃的色散。消除了色差问题,消色差镜片就在多色照明以及成像方面得到了广泛的应用,提高了成本效益。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号