TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

负消色差透镜,VIS 0°镀膜,25mm直径x-75mm焦距

×
产品编码 #62-493 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 1,004.80
数量 1-5
RMB 1,004.80
数量 6+
RMB 854.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
-75.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
-77.65
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
24.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
6.56 ±0.20
中心厚度 CT 1 (mm):
2.50 ±0.10
中心厚度 CT 2 (mm):
4.06 ±0.10
半径 R1 (mm):
-46.07
半径 R2 (mm):
36.65
半径 R3 (mm):
108.00
边缘厚度 ET (mm):
8.90
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
3.00
数字孔径 NA:
0.17
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Negative Achromatic Lens
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® 宽带增透膜负消色差透镜可校正颜色和轴上像差。这些由粘合在一起的两个光学元件组成的透镜通常用作巴洛透镜来延长焦距。TECHSPEC® 宽带增透膜负消色差透镜可提供各种直径尺寸和 VIS 0° 或 VIS-NIR 镀膜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号