50mm直径,红外截止滤光片

×
产品编码 #54-517 6-10 工作日
×
- +
RMB 758.00
数量 1-24
RMB 758.00
数量 25+
RMB 634.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 ±0.25
截止波长 (nm):
710.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
工作温度 (°C):
<250
涂层:
Traditional Coated
折射率 nd:
1.472
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
3.30
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
IR Cut-Off Filter
有效孔径 (%):
≥90
边缘:
Ground Edges
涂层规格:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
波长范围 (nm):
480 - 1200

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 710nm 截止波长
  • 可选圆形和矩形
  • 提供各种尺寸

因为普通光源传播的光频域比较宽,超出可见光的光谱,许多视觉和探测方面的应用都要求滤光片设计成只允许可见光通过。例如:单色照相机经常用红外截止滤光片来消除对探测器有影响的近红外光。

找不到您需要的产品? 可通过custom quote来进行快速报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号