TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

750nm,25mm直径,二向色短波通滤光片

TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

×
产品编码 #69-207 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,507.19
数量 1-5
RMB 1,507.19
数量 6+
RMB 1,181.08
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
入射角 (°):
45
截止波长 (nm):
750.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
P 偏振传输 (%):
>80
反射 (%):
>97 Average Polarization
反射波长 (nm):
800 - 990
S 偏振传输 (%):
>80
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
>85 Average Polarization
传输波长 (nm):
400 - 725
类型:
Dichroic Filter
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
传输波前,RMS:
λ/4
坡度因子 (%) :
3.00
截止公差 (%) :
±2
S偏振反射 (%) :
>95
P偏振反射 (%) :
>95
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
涂层规格:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: MgF2
波长范围 (nm):
400 - 990

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 锐截止波长
  • 较大的透射和反射范围
  • 备4种尺寸可供选择

我们的TECHSPEC®二向色性短波通滤光片的设计入射角为45°。截止的光线将在90°的角度被反射回去,这一特性使滤光片非常适用于荧光应用或用作光谱分光镜。滤光片的偏振相关损耗小、光谱范围大,且由精密熔融石英基片制作而成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号