TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

带有VIS短波通滤波片的滤波片转轮封装

×
产品编码 #59-602 6-10 工作日
×
- +
RMB 7,236.29
数量 1+
RMB 7,236.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0.00
涂层:
Traditional Coated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
包含的滤波器 :
光密度 OD(平均):
≥2.0
透射率 (%) :
>85
类型:
Shortpass Filter

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容

产品包包括我们的六位滤光片转轮组件,其中预装了我们最畅销的一些滤光片以增加便利性。提供的说明表显示了每个滤光片的位置。随附的直径 1" 滤光片针对特定产品包。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号