M40.5 x 0.5螺纹,空滤光片夹具

×
产品编码 #67-686 6-10 工作日
×
- +
RMB 255.61
数量 1-9
RMB 255.61
数量 10+
RMB 237.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
42.00
滤光片螺纹:
M40.5 x 0.50
兼容光学直径 (mm):
37.4
兼容光学厚度 (mm):
1.8
Mount Thickness (mm):
7.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 将滤光片集成到成像镜头上的理想选择
  • 黑色阳极氧化铝结构
  • 提供常见的安装尺寸和螺纹
  • 另外提供 TECHSPEC® 机器视觉滤光片

空滤光片安装座用于将未安装的滤光片或其他光学组件连接到大多数成像镜头的前螺纹。为了获得最大的耐用性,安装座完全由铝制成,并带有黑色阳极氧化表面。这些空滤光片安装座适用于各种直径和厚度,还允许组合多个滤光片以获得定制的光密度。这些安装座有助于将爱特蒙特光学的全系列滤光片无缝集成到成像系统中。空滤光片安装座对于实验室和生产设施至关重要,是需要带通、陷波、边缘、二向色、彩色基板或中性密度滤光片的各种苛刻成像应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号