TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

785nm,25mm直径,光密度6,陷波滤波片

TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters

×
产品编码 #86-127 6-10 工作日
×
其他带宽
×
- +
RMB 6,011.15
数量 1-5
RMB 6,011.15
数量 6+
RMB 4,808.04
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
光密度 OD(平均):
≥6.0
中心波长 CWL (nm):
785.00
设计波长 DWL (nm):
785
半峰全宽 FWHM (nm):
39.00
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
350 - 400nm: Tavg >80
400 - 1200nm: Tavg >90
传输波长 (nm):
350 - 1200
类型:
Notch Filter
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
有效孔径 (%):
85
CWL时的反射 (%) :
>99.5
传输波前,RMS:
<1λ
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
3.5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

TECHSPEC® OD6.0 陷波滤光片具有深截止和宽带透过的特性使其比较适合特定波长截止来最大化系统性能的激光分析应用.例如:TECHSPEC® OD6.0 在拉曼光谱仪中将多余的噪音从泵浦激光源中消除是获得最佳的信噪比,这些硬镀膜滤光片具有不会受时间,温度和湿度而降低性能的特点,并且这些滤光片的外面都有黑色氧化铝环,这样便于处理,鉴别和安装定位.

TECHSPEC OD6.0 陷波滤光片具有超高截止率(OD6.0),其光密度在光学行业中为最高者之一。当高通量变得至关重要时,中心波长的高截止以及超出此波长的高透射率使这些陷波滤光片成为理想选择。

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号