TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

中性密度滤波片,UV-VIS,0.9光密度值,50mm直径

×
产品编码 #62-665 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,780.43
数量 1-5
RMB 1,780.43
数量 6+
RMB 1,424.34
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.20
光密度 OD(平均):
0.9
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Metallic Based ND
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
5.00
厚度容差 (mm):
±0.10
透射率 (%) :
12.5
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
250 - 700
有效孔径 (%):
80.00
传输波前,P-V (λ):
λ/4
光密度容差 (%):
±10
平行度(弧秒):
<5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 比较适合250-700nm的光源
  • 光学浓度范围是0.3到3

我们的UV–VIS 中性密度滤光片的光谱范围是250到700nm并且有很好的平行度和表面质量,这种特点在其他现有的中性浓度滤波片中没有发现。高公差和宽带性能的结合使我们的滤波片比较适合用来削弱光源的范围。这些滤波片比较适合低功率激光的应用,并且可叠加来获得变化的光学浓度,确定反射面朝向光源入射角是0度,光密度为0.5,1.0,1.5,2.0,2.5和3.0的滤光片都可以预装在轮式滤光器上。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

近红外(NIR)反射中性密度滤光片工具组

成套工具包括光密度值为0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 和3.0等8种不同的滤波片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号