TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

紫外线-近红外线,12.5mm直径,中性密度滤光片套装

×
产品编码 #88-368 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,539.21
数量 1+
RMB 4,539.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
包含的滤波器 :
0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0
涂层:
Metallic Based ND
类型:
Neutral Density Filter
滤波器数目:
6.00
阻断波长范围 (nm):
190 - 1700
波长范围 (μm):
0.19 - 1.7

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

品名

UV-NIR Neutral Density Filter kit includes all optical densities. Filter coating is fragile and should be handled with care. Use non-contact cleaning methods only.

产品系列说明

  • 为190 – 1700nm的光线保持一致的透射率
  • 可堆叠安装以提供各种中间密度值
  • 备有多种光学密度可供选择

TECHSPEC® UV-NIR中性密度滤光片可衰减从紫外光到近红外光的所有光线。TECHSPEC UV-NIR中性密度滤光片提供出色的平行性以及卓越的表面特质,因此可为波长190 – 1700nm的光线提供一致的超宽带性能。这些中性密度滤光片非常适合使用于一系列各种光学应用,其中包括光谱学、机器视觉和椭率测量术,同时它也是与低功率激光配合使用的理想滤光片。TECHSPEC UV-NIR中性密度滤光片也可堆叠安装,以提供一系列不同的光学密度值。

注意:UV-NIR中性密度滤光片套件包含了所有不同光学密度的滤光片。滤波片的镀膜膜层是比较脆弱的,故而需要小心处理.应使用非接触式的清洁方法。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号