TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Φ12.5毫米,OD值0.2的反射型中性密度滤光片

×
产品编码 #64-127 6-10 工作日
×
- +
RMB 299.68
数量 1-5
RMB 299.68
数量 6+
RMB 237.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
0.2
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
涂层:
Surface 1: Inconel
反射 (%):
14.00
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.60 Nominal
透射率 (%) :
63.00
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
尺寸容差 (mm):
±0.5
有效孔径 (%):
80
中性:
±3% of Transmission
注意 :
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 光谱平坦
  • 性价比高
  • 可叠加获得各种光密度值

这种滤光片在整个表面其光密度值为常量,透射反射比随着所选择的不同光密度参数不同而变化,层叠起来的话,总的光密度值是每个滤光片光密度之和。ND(中性密度)滤光片主要用于在整个光谱范围内衰减光强度,通常用在激光器和光度计上,有时侯光强过大有可能会损坏仪器或导致精度下降。朝向反射镜面对着光源在0 °入射角.

光密度值运算时遵循加法关系;比如,由一个0.6光密度和一个0.9光密度的两个滤光片叠加而成的滤光片的光密度值为1.5。透过率和光密度之间有如下方成的联系:透过率=10-光密度 X 100=透过率百分值。

请注意: 低光密度滤光片(0.1、0.15和0.2外径)镀有薄薄的铬镍合金镀膜,其性能可能会随着时间的推移而发生变化。为了延长这些滤光片的使用寿命,我们建议使用非接触式清洁方法(如压缩空气),并避免在潮湿的环境中使用这些滤光片以防止氧化。使用溶剂等接触式清洁方法会损坏涂层,导致产品将不再符合广告宣传的规格。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

反射式中性密度滤光片成套件

反射式中性密度滤光片成套件反射式中性密度滤光片成套组可选8到14种光密度值。其中8个滤光片包括最常用的密度值,如0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 和 3.0。这套组件中的14个滤光片包括所有的可用到的密度值,除了3.0。本品可用于测量精密系统的光密度。如果有批量的话,我们可根据客户的要求为您提供OEM加工。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号