TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.5 OD 直径12.5mm, NIR 中性密度滤光片

Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #47-826 6-10 工作日
×
- +
RMB 722.75
数量 1-5
RMB 722.75
数量 6+
RMB 578.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
光密度 OD(平均):
0.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Metallic Based ND
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
透射率 (%) :
32.00
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
700 - 1100
有效孔径 (%):
80
传输波前,P-V (λ):
λ/4
光密度容差 (%):
±10
平行度(弧秒):
<5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 适用波长范围是700-1100nm
  • 光学浓度范围是0.3~3.0

我们的近红外中性浓度滤波片有一个700nm 到1100nm平的光谱区域,比较突出的平行度和比较好的表面特性,高公差和宽带性能的结合使我们的滤波片比较适合来削弱红外光源的宽范围。紫外熔融石英基板的低热膨胀系数和突出的表面质量使这些滤波片比较适合削弱低功率激光包括1064nm的YAG激光波长。其他的应用包括近红外光谱学,机械视觉和化学分析。这些滤波片可叠加起来得到变化的光学浓度,确定反射镜面朝向光源0度入射。光密度为0.5,1.0,1.5,2.0,2.5和3.0的滤光片都可以预装在轮式滤光器上。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected]。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号