0.6 OD M55.0 x 0.75, 封装吸收型中性密度片

×
产品编码 #65-018 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 423.07
数量 1-9
RMB 423.07
数量 10+
RMB 393.99
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光密度 OD(平均):
0.6
有效孔径 CA(mm):
51.0
滤光片螺纹:
M55 x 0.75
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
带有支架的厚度(mm):
5.00
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
25
类型:
Mounted Imaging Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
Mount Thickness (mm):
3.8 ±0.1
注意 :
AR Coating: MgF2
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
接口直径:
57.0 +0/-0.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.3

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光谱范围是400-700nm
  • 应用在成像中的曝光控制
  • 均匀玻璃: 吸收截止

中等浓度滤光片呈现灰色并且可减少到达传感器光的数量。由于在可见光的范围内透过率变化较小,所以对色彩平衡几乎没影响。要有大量的光通量就要缩小光圈,中等浓度滤光片考虑到大光圈这样可减小景深。这是从背景中分离出来的重要信息。靠叠加滤波片,实现其他光学浓度值是可能的。每个夹具都有公母螺纹,所以这些带夹具的滤波片可以装夹在一起。光密度显示了一个额外的关系;例如,由一个0.6光密度和一个0.9光密度的两个滤光片叠加而成的滤光片的光密度值为1.5。透过率和光密度之间有如下方成的联系:透过率=10-光密度 X 100=透过率百分值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号