TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

700-1200nm,光密度1.3, M25.5 x 0.5螺纹,非反射ND滤光

×
产品编码 #66-734 有现货
×
- +
RMB 1,251.59
数量 1-9
RMB 1,251.59
数量 10+
RMB 1,151.99
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
28.00
光密度 OD(平均):
1.3
有效孔径 CA(mm):
22.0
滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Non-Reflective ND
透射率 (%) :
5.00
类型:
Neutral Density Filter
未装载的滤波器的库存编号:
Mount Thickness (mm):
9.9
波长范围 (nm):
700 - 1200

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于成像镜头的封装版 VIS 和 NIR ND 滤光片
  • 多种光学密度
  • 将滤光片堆叠以定制透射轮廓

我们的 TECHSPEC® 吸收型中性密度滤光片TECHSPEC® NIR 非反射型中性密度滤光片现在可用于成像镜头的 M25.5 和 M30.5 接口。中性密度 (ND) 滤光片适用于对到达相机传感器的光量进行限制。使用 ND 滤光片(而不是镜头的虹膜),成像系统可以限制图像的景深,消除视差和其他可能对机器视觉软件的有用性产生限制的图像伪影。

我们特别设计了安装座,可以容纳厚达 6.5mm 的滤光片,用户由此可以将多个 ND 滤光片堆叠在一起,以创建定制的透射滤光片。光密度是累加的,这意味着将 0.4 OD 和 1.3 OD 的滤光片堆叠在一起将产生光密度为 1.7 的滤光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号