OD值0.04-1.0,尺寸76.2 x 25.4毫米,连续渐变中性密度滤光片

×
产品编码 #64-381 6-10 工作日
×
- +
RMB 854.96
数量 1-10
RMB 854.96
数量 11+
RMB 769.46
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
25.4 x 76.2
入射角 (°):
0.00
光密度 OD(平均):
0.04 - 1.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
长度(英寸):
3.00
长度 (mm):
76.20
涂层:
Surface 1: Inconel
厚度(英寸):
0.063 ±0.01
厚度 (mm):
1.60 ±0.25
类型:
Neutral Density Filter
宽度(英寸):
1.00
宽度 (mm):
25.40
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
构造 :
Plate

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 连续线性调节光学密度
  • 成对使用可控制光束透射率
  • 适合用于波长介于400 - 700nm的光线

连续可变中性密度滤光片非常适合用于精确调节分光光度计、单色仪及激光,其光学密度将随着连续可变中性密度滤光片长度的变化而呈现线性变化。您可成对使用这些滤光片,从而对直径高达25.4mm的光束进行透射率控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号