OD值0.04-1.0,φ25毫米,反牛眼型中性密度滤光片

Reverse Bullseye Filter

×
产品编码 #64-387 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,679.46
数量 1-10
RMB 2,679.46
数量 11+
RMB 2,410.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
光密度 OD(平均):
0.04 - 1.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
滤光片类型:
Reverse Bull's Eye
涂层:
Variable
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
类型:
Apodizing Filter
线性 (%) :
±5 of Optical Density
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 牛眼滤光片,光密度由中心向四周呈放射状递减
  • 反牛眼滤光片,光密度由中心向四周呈放射状递增
  • 非常适合消除光学系统中强度变化

本品通常用于在光学系统中建立一个均匀的照明条件,牛眼滤光片的中心光密度高,越向边缘光密度越小,最边缘部分没有镀膜,通常用于将高斯光束强度变的更加平坦。

我们的标准滤光片可选直径为25mm和50mm版本,边缘光密度为1.0和2.0。如果需要其它的材质,尺寸,或光密度参数,请与我们的应用工程部门联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号