50mm直径,0.04-3.0光密度,圆形可变滤光片

Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #54-536 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,569.67
数量 1-10
RMB 3,569.67
数量 11+
RMB 3,212.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0.00
光密度 OD(平均):
0.04 - 3.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
内径 (mm):
7.5
涂层:
Variable
外径 (mm):
50.0
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.52
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
平行度(弧分):
±3
尺寸容差 (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD
光密度容差 (%):
±5
线性 (%) :
±5
涂层规格:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°
支架:
Mounted

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 连续可变达270°以上;
  • 400-700nm 波段光谱平稳
  • 提供已封装和未封装版本

这些中性密度滤波片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。有夹具和无夹具的50mm直径的滤波片比较适用,这种耐用的阳极镀铝夹具有指示箭头,这样能精确的确定滤波片的角度位置从而增加可重复性。360度旋转夹具有一个4英寸长,0.5 英寸直径的不锈钢圆柱。

技术信息

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号