0.15 OD 50mm 方形, 吸收中性密度滤波片

查看更多 Hoya
×
产品编码 #46-217 6-10 工作日
×
- +
RMB 837.33
数量 1-10
RMB 837.33
数量 11+
RMB 740.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0
光密度 OD(平均):
0.15 ±0.04
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
长度 (mm):
50.00
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.50
表面质量:
80-50
转变温度 (°C):
470
厚度 (mm):
2.50
厚度容差 (mm):
±0.5
透射率 (%) :
70.0 (average)
类型:
Neutral Density Filter
宽度 (mm):
50.00
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
尺寸容差 (mm):
±0.2
Parallelism (mm):
<0.02

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 通过吸收(而非反射)减弱可见光
  • 可堆叠多个滤光片以提升拦截效果
  • 光密度(OD值)从 0.1 至 4.0均有提供

这些滤光片在可见光区域中拥有水平光谱透射率特性,可通过吸收(含极少的反射)来减弱光线。通常,吸收型滤光片的中性与密度是材料与厚度的函数。由于 Hoya 中性密度滤光片具有特定光学密度,因此厚度只是玻璃类型的函数。它们在测量仪器和成像曝光控制的光线控制应用中非常有用。光学密度上升时,光谱会发变化。

光密度会展示相加关系,例如,将光密度值分別为 0.6 和 0.9 的滤光片进行堆叠可产生 1.5 的光密度。光密度与透射率的关系由以下公式表示:T = 10^-OD x 100 = 透射率百分比。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

吸收型中性密度滤光片套件

#55-222 包括 6 个滤光片,光密度值分別为 0.15、0.3、0.4、0.6,0.9 和 2.5。

#63-468, #63-469, #63-470#66-155 各包括 14 个滤光片,光密度值分別为 0.1、0.15、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.9、1.0、1.3、1.5,2.0 和 2.5。请注意,只有光密度 3.0 的滤光片不包括在这些套件中。

滤光片模拟软件

点击此处下载 HOYA 彩色玻璃滤光片模拟软件,其可用于计算各种 HOYA 玻璃的内透射率和外透射率。本软件可模拟用户指定厚度的单个滤光片的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号